回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX14895E评估板 Nov 02, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 5V直流单电源供电
  • VGA输入和输出连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 台式计算机
  • 图形卡
  • 笔记本电脑
  • 服务器

描述

MAX14895E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14895E IC,该器件集成电平转换缓冲器,能够为VGA信号的RED、GRN以及BLU (RGB)端口提供保护。另外,行同步和场同步输入(SYNCH0、SYNCV0)带有电平转换缓冲器,支持低压CMOS或标准TTL兼容逻辑的图形控制器。

MAX14895E评估板出厂时已安装MAX14895EETE+。

技术文档

数据资料 MAX14895E评估板 Nov 02, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心