MAX14808EVKIT

MAX14808评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14808评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14808高压、高频脉冲驱动器IC。

MAX14808评估系统(EV system)包括MAX14808评估板和MAXINT1串行接口板。该评估系统还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows®7兼容软件,该软件为演示IC性能提供了简单的图形用户接口(GUI)。MAXINT1板为IC提供输入。完全基于PC对IC进行评估,请定购该评估系统(EV system),包括测试波形发生器。如果已经获得MAXINT1板或者MAX14808兼容的控制器接口,请定购该评估板(EV kit)。

该评估板(EV kit)出厂时预安装了MAX14808ETK+。

关键特性

  • Windows XP、Windows Vista、以及Windows 7兼容软件
  • 3.5mm观测探头插孔,用于高压输出
  • USB-PC连接(带有电缆)
  • 符合RoHS标准
  • 40针信号接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用

  • 工业探伤
  • 压电驱动器
  • 测试设备
  • 超声医疗成像