MAX14724PMB1

MAX14724评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14724PMB1外设模块提供了必要的硬件电路,使得MAX14724 8:4矩阵开关复用器可连接至任何使用Pmod兼容扩展端口配置I2C或SPI通信的系统。IC可由1.6V至5.5V单电源或±2.5V双电源供电。器件具有8:4多路复用器,可使用I2C或SPI选择每种开关组合。关于IC工作的详细信息,请参阅MAX14724 IC的数据资料。

关键特性

  • 8:4矩阵开关多路复用器
  • 50Ω阻抗受控信号走线
  • 12引脚Pmod兼容连接器(GPIO)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 电池供电设备
  • 数据采集
  • 医疗装置
  • 信号切换

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX14724PMB1 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告

工具和模型

  • MAX14724PMB1__A_ODB .TGZ
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX14815
    Octal 5-Level Pulser with T/R Switch and Embedded Beamforming

    • Optimized for Compact and Portable Applications
    • Flexibility
    • Embedded Digital Resources for Beamforming