MAX14585EVKIT

MAX14585评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14585评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14585具有高ESD保护的双刀/双掷(DPDT)开关。评估板设计用于演示MAX14585在USB 2.0高速开关中的应用。评估板将一个USB端口信号切换到另一个USB端口,并将音频信号切换到耳机插头。

评估板PCB出厂时安装了MAX14585EVB+,还可用于评估MAX14585A。

关键特性

  • USB供电(包括电缆)或外部电源供电
  • 完备的USB 2.0高速(480Mbps)切换电路
  • 可切换数据/音频信号
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 蜂窝电话
  • PDA和手持设备
  • 平板PC