MAX14578EVKIT

MAX14578评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14578评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14578 12焊球晶片级封装(WLP)的USB电池充电检测器。IC具有充电器检测,符合1.1版USB电池充电标准,并且支持专用充电器检测、Apple充电器检测,满足中国YD/T1591充电器检测标准,支持USB通信。评估板具有多种电源选择,将充电电流从系统电流中分隔开。评估板通过USB供电,但需要外部电源演示充电功能。评估板安装了MAX8903A单节锂离子(Li+) DC-DC USB充电器,与MAX14578连接配置具体应用。

评估板提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,简捷的图形用户界面(GUI)简化评估。评估板GUI可用来测试IC性能,评估板PCB在出厂时安装了MAX14578EEWC+。

关键特性

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • GUI简化IC操作
  • 测试电路包括MAX8903A USB充电器
  • 可由USB供电,需要更大充电电流时须采用外部电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 蜂窝电话
  • DSC与便携式摄像机
  • 电子书
  • 媒体播放器
  • MID (移动互联网设备)
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX14815
Octal 5-Level Pulser with T/R Switch and Embedded Beamforming

  • Optimized for Compact and Portable Applications
  • Flexibility
  • Embedded Digital Resources for Beamforming