MAX14532EEVKIT

MAX14532E评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14532E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14532E具有高压ESD保护的DP3T开关。评估板用于演示MAX14532E在USB 2.0高速开关中的应用。评估板将一个USB口的信号切换到另一USB口或音频连接器。MAX14532E评估板PCB安装了MAX14532EEWC+。

关键特性

  • USB供电(包含线缆)
  • 完备的USB 2.0高速(480Mbps)开关电路
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA