MAX14508EEVKIT

MAX14508EMAX14509AEMAX14509EMAX14510EMAX14511EMAX14509AE评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14508E评估板(EV kit)提供经验证的设计,用于评估MAX14508E具有高ESD保护的双刀/双掷(DPDT)开关。评估板设计用于演示MAX14508E在USB 2.0高速开关中的应用。评估板将一个USB端口的信号切换到另一个USB端口或音频连接器。

MAX14508E评估板PCB安装了MAX14508EEVB+。如需评估引脚兼容的MAX14509EEVB+、MAX14510EEVB+、MAX14511EEVB+或MAX14509EEVB+器件,请联系工厂索取免费样品。

关键特性

  • USB供电(包含线缆)
  • 兼容于USB 2.0高速(480Mbps)切换电路
  • 无铅、符合RoHS标准
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料