MAX12005EVKIT

MAX12005评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX12005评估板(EV kit)提供经过验证的PCB布局,便于评估MAX12005卫星开关RFIC。评估板已完全装配并经过测试。采用图形用户界面(GUI)的软件控制程序允许用户完全控制IC功能和设置,可从以下地址下载:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。

评估板具有75Ω RF线路。然而,为便于评估标准50Ω测试设备,电路板的所有输入和输出端口都具有75Ω至50Ω阻抗转换网络。

关键特性

  • 通过USB接口与主机PC连接
  • 易于使用的GUI软件
  • 全部端口支持板载75Ω至50Ω阻抗转换网络
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 直接广播卫星接收机
  • L波段分配器
  • 卫星IF分配

工具和模型

  • MAX12005EVKIT Gerber File
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料