MAX11311PMB

MAX11311PMB#外设模块,用于MAX11311


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX11311PMB1#外设模块(Pmod™)提供了必要的硬件电路,使MAX11311 12通道可编程混合信号I/O器件可连接至任何使用Pmod兼容扩展端口配置SPI通信的系统。器件在单片IC中集成一个12位多通道模/数转换器(ADC)和一个12位带缓冲DAC输出。该器件还带有软件可配置的通用I/O端口。一个本地和两个远端温度传感器不断跟踪结温和环境温度。相邻一对端口还可用作逻辑电平转换器或模拟开关。每个引脚也可用作比较器的正输入,且门限可编程。

关于器件的详细工作信息,请参见MAX11311 IC数据资料;关于Munich电路板及GUI的详细信息,请参考USB2PMB1(Munich)适配器电路板数据资料。关于如何评估的步骤说明,请参考MAX11311外设模块和Munich适配器电路板快速入门指南。关于使用设计工具的详细信息,请参考MAX11311配置软件用户指南。

关键特性

  • 多达12端口12位ADC可编程输入
  • 多达12端口12位DAC输出,25mA电流驱动能力
    • 使用板载电源,70mA (最大值) @ +12V
    • 使用板载电源,30mA (典型值) @ -12V
    • 如果需要更大电流,可通过VDDIO使用外部电源(拆除VDDIO跳线)
  • 多达12路数字I/O
  • 多达12路比较器输入
  • ADC和DAC的内部或外部电压基准
  • 每个端口可独立选择ADC电压基准
  • 内部温度传感器(-40°C至+125°C,精度为±3°C)
  • 两个远端温度测量控制器(-40°C至+150°C,精度为±3°C)
  • 2×6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

应用

  • 基站RF用电设备偏压控制器
  • 光元件控制
  • 工业控制与自动化
  • 电源监视
  • 系统监控和控制
申请可靠性报告: MAX11311PMB 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料