回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX7408MAX7409MAX7410MAX7411MAX7412MAX7413MAX7414MAX7415MAX7418MAX7419MAX7420MAX7421MAX7422MAX7423MAX7424MAX7425评估板 Sep 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • CLK焊盘用于外部时钟频率输入
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局

应用/用途

  • ADC抗混叠
  • CT2基站
  • DAC后置滤波
  • 语音处理

描述

MAXFILTERBRD是尚未安装器件的PCB,设计用于评估MAX7408–MAX7415/MAX7418–MAX7425 5阶低通开关电容滤波器(SCF)。

请联系工厂申请引脚兼容的MAX7408–MAX7415/MAX7418–MAX7425 SCF免费样品,进行评估。

技术文档

数据资料 MAX7408MAX7409MAX7410MAX7411MAX7412MAX7413MAX7414MAX7415MAX7418MAX7419MAX7420MAX7421MAX7422MAX7423MAX7424MAX7425评估板 Sep 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心