高压运算放大器

高压运算放大器适用于输入信号大于10V或±5V、且要求高精度输出的应用。Maxim的高压运算放大器能够处理高达38V (单电源)或±19V (双电源)的输入信号。该系列运放具有较高精度,能够满足性能要求,实现所需的模数转换(AD)分辨率。

根据您的系统分辨率选择高压运算放大器:
浏览适用于需要18位及以上分辨率系统的高压运算放大器 
浏览适用于需要14位至16位分辨率系统的高压运算放大器 
浏览适用于需要14位及以下分辨率系统的高压运算放大器 

浏览全部高压运算放大器