降低IQ
Maxim nanoPower运放、比较器和电流检测放大器的静态电流仅为几纳安,支持最长的电池寿命。器件采用微小尺寸、节省空间的封装。这使得Maxim的nanoPower放大器可理想用于小尺寸、电池供电和低功耗设备,例如可穿戴、便携式、IoT和无线应用领域的设备。
nanoPower运放
nanoPower运算放大器消耗的供电电流不到1微安。器件提供微小尺寸封装选项,拥有低电压工作、满摆幅输出能力、低输入偏置电流、高开环电压增益、低输入失调电压,以及扩展级工作温度范围(从-40°C至高达+125°C)。
nanoPower运放
产品 | IQ (典型值) | ±IBIAS | VIN | ±VOS | 特性 | 封装 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX40007 | 700nA | 40pA | 1.7V 至 5.5V | 300µV | 满摆幅输出 | WLP/6 SOT23/6 | 购买 › | 评估板 › |
MAX44264 | 750nA | 200pA | 1.8V 至 5.5V | 500µV | 满摆幅输出 | WLP/6 | 购买 › | 评估板 › |
nanoPower比较器
nanoPower比较器拥有超低耗流。器件提供微小尺寸封装选项,拥有低工作电压、内部高精度基准、推挽式或开漏输出、高RF抗扰性,以及扩展级工作温度范围(从-40°C至高达+125°C)。
nanoPower比较器
产品 | IQ (典型值) | VIN | 输入极性 | 逻辑输出 | 特性 | 封装 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX40000 | 900nA | 1.7V 至 5.5V | 推挽式 | 内部基准 | WLP/6 | 购买 › | 评估板 › | |
MAX40001 | 900nA | 1.7V 至 5.5V | 开漏式 | 内部基准 | WLP/6 | 购买 › | 评估板 › | |
MAX40002 | 500nA | 1.7V 至 5.5V | 同相 | 开漏式 | 内部基准 | WLP/SOT23 | 购买 › | 评估板 › |
MAX40003 | 500nA | 1.7V 至 5.5V | 反相 | 开漏式 | 内部基准 | WLP/SOT23 | 购买 › | 评估板 › |
MAX40004 | 500nA | 1.7V 至 5.5V | 同相 | 推挽式 | 内部基准 | WLP/SOT23 | 购买 › | 评估板 › |
MAX40005 | 500nA | 1.7V 至 5.5V | 反相 | 推挽式 | 内部基准 | WLP/SOT23 | 购买 › | 评估板 › |
MAX9060 | 100nA | -0.3V 至 5.5V | 同相 | 开漏式 | UCSP/4 SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › | |
MAX9061 | 100nA | -0.3V 至 5.5V | 反相 | 开漏式 | UCSP/4 SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › | |
MAX9062 | 400nA | -0.3V 至 5.5V | 同相 | 开漏式 | 内部基准 | UCSP/4 SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › |
MAX9063 | 400nA | -0.3V 至 5.5V | 反相 | 开漏式 | 内部基准 | UCSP/4 SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › |
MAX9064 | 400nA | -0.3V 至 5.5V | 同相 | 推挽式 | 内部基准 | UCSP/4 SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › |
MAX9065 | 600nA | -0.3V 至 5.5V | 推挽式 | 窗比较器 | UCSP/4 SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › | |
MAX9644 | 400nA | -0.3V 至 5.5V | 同相 | 开漏式 | 内部基准 | UCSP/4 SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › |
MAX9645 | 400nA | -0.3V 至 5.5V | 反相 | 开漏式 | 内部基准 | UCSP/4 SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › |
MAX9646 | 400nA | -0.3V 至 5.5V | 同相 | 推挽式 | 内部基准 | UCSP/4 SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › |
nanoPower电流检测放大器
nanoPower高边电流检测放大器也拥有超低静态耗流。器件提供微小尺寸封装选项,拥有高精度、宽输入共模电压范围、极低输入失调电压、增益选项,以及扩展级工作温度范围(从-40°C至高达+85°C)。
nanoPower电流检测放大器s
产品 | IQ (典型值) | ±增益误差 | ±VOS | CMVR | 增益 | 封装 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX9634 | 500nA | 0.1% | 100µV | 1.6V 至28V | 25V/V, 50V/V, 100V/V, 200V/V | UCSP/4, SOT23/5 | 购买 › | 评估板 › |
MAX9938 | 500nA | 0.1% | 100µV | 1.6V 至28V | 25V/V, 50V/V, 100V/V, 200V/V | µDFN/6, SOT/5, UCSP/4 | 购买 › | 评估板 › |