电流检测放大器(CSA)用于检测流过检流电阻的电流,提供系统负载的闭环反馈控制。电流检测放大器优化用于不同产品,包括过流保护和电源监测系统等。Maxim提供不同类型的检流放大器,包括高边检测和低边检测,以及单向或双向电流检测。
November 19, 2019
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,Maxim电源工程师基于公司先进的隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida、Halo、Wurth)的变压器产品,方便用户从市场上获取隔离电源的关键部件。
July 03, 2019
Learn how the MAX40056 current-sense amplifier with PWM rejection generates quick, accurate winding current measurements.
December 01, 2016
Maxim开创了nanoPower technology™技术,并将继续开发新的产品,以有效延长系统工作时间、提高效率、减小系统尺寸。Maxim最新推出的nanoPower升压(boost)转换器MAX17227A能够支持高达2A的电感电流,仅消耗350nA静态电流。现在就将MAX17227A添加到您的工具包吧!
技术文档

July 03, 2019
Learn how the MAX40056 current-sense amplifier with PWM rejection generates quick, accurate winding current measurements.