回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9979评估板 Nov 09, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 高达1Gbps的双通道引脚PEIC
  • 内部电平设置DAC
  • 内部PMU提供远端检测
  • 包含散热器,实现安全工作
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容
  • USB至PC连线(包含电缆)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经验证的PCB布局
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • Memory ATE Testers
  • SOC ATE Testers

描述

MAX9979评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,用于评估带有PMU的双通道PEIC MAX9979。评估板包含SMA连接器,用于高速数字I/O和MAX9979引脚驱动器输出。MAX9979评估板通过通用的串行总线(USB)端口与计算机连接。评估板还包含Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,提供简易的图形用户界面(GUI),用于评估MAX9979的性能。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9979评估板 Nov 09, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心