回到顶部
MAX9938评估板
主要特征
- 精确的实时电流监视
- 1.6V至28V输入共模范围
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式/电池供电系统
- 电源管理系统
描述
MAX9938评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9938高边电流检测放大器,该器件的VOS小于500µV (最大值)、增益误差小于0.5% (最大值)。该评估板可演示采用微型、1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™封装的MAX9938的功能。MAX9938还提供5引脚SOT23封装,不过该封装与评估板并不兼容。
MAX9938评估板的PCB上装有MAX9938FEBS+,为50V/V增益的版本。如需申请引脚兼容的MAX9938TEBS+ (25V/V增益)和MAX9938HEBS+ (100V/V增益)免费样品,请与厂商联系。
MAX9938评估板的PCB上装有MAX9938FEBS+,为50V/V增益的版本。如需申请引脚兼容的MAX9938TEBS+ (25V/V增益)和MAX9938HEBS+ (100V/V增益)免费样品,请与厂商联系。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9938评估板 | Aug 27, 2008 | |
应用笔记 | Li+电池供电、低压高亮度(HB) LED解决方案 |