回到顶部
MAX9934评估板
主要特征
- 评估板配置为检测高达1A的双向电流
- 评估板配置为250V/V增益
- 片选(CS)逻辑输入
- -0.1V至+5.5V共模输入范围
- +2.5V至+3.6V直流供电电压
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- MP3播放器
- 笔记本PC和超级移动PC
- PDA与智能电话
- 便携式电流监测
- 传感器仪表放大器
描述
MAX9934T评估板(EV kit)用于演示MAX9934T低电压、高精度、电流检测放大器,适用于便携式消费类电子产品的电源管理。器件的高精度输入和评估板上精密的小阻值检流电阻允许测量高达1A的双向电流(例如,电池充电/放电)。输入共模范围为-0.1V至+5.5V,与电源电压无关。评估板演示25µA/mV固定增益,评估板将增益配置为250V/V。器件的片选(CS)逻辑输入允许用户使用多片MAX9934T。评估板采用+2.5V至+3.6V、100mA直流电源供电。
评估板也可以用来评估电流检测放大器MAX9934F,详细信息请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX9934F部分。
评估板也可以用来评估电流检测放大器MAX9934F,详细信息请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX9934F部分。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9934评估板 | Aug 05, 2010 |