回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9918评估板 Nov 24, 2009
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
  • -20V至+75V宽输入范围,与电源电压无关
  • +5V单电源供电
  • 单向或双向工作方式
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 4x4传输控制
  • 电感负载电流监测
  • 电子节气门控制
  • H桥接电机电流检测
  • 高边、低边高精度电流检测
  • 精密的高压电流监测
  • 螺线管电流检测
  • 混合动力车中超级电容的充电/放电监测

描述

MAX9918评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用8引脚SO封装的宽输入范围、高精度单向/双向电流检测放大器MAX9918。评估板采用开尔文方式连接放大器检测输入端和±0.5%容差的高精度检流电阻。提供多个测试点,用于进一步评估。

MAX9918评估板PCB安装了MAX9918ASA+,如需评估引脚兼容的MAX9919FASA+、MAX9919NASA+以及MAX9920ASA+,请联系工厂申请免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9918评估板 Nov 24, 2009