回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9911评估板 Jan 21, 2011
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
  • 1.8V至5.5V电源电压范围
  • 适合多种运算放大器配置
  • 元件焊盘可用于配置Sallen-Key滤波器
  • 满摆幅输入/输出
  • 适合简单易用的0805封装元件
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝手机
  • 数据采集设备
  • 数码相机(DIGICAM)
  • 血糖表
  • GPS方案
  • IP摄像机
  • 笔记本电脑
  • MP3和便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备
  • 便携式测试设备

描述

MAX9911评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9911低功耗、MOS输入运算放大器(op amp),器件采用6引脚晶片级封装(WLP)。评估板电路预先配置为同相放大器,只需改动少许元件即可容易地配置为其它架构。低功耗、低输入失调电压VOS和满摆幅输入/输出使得这款器件能够理想用于各种测量系统。元件焊盘适合0805封装,便于焊接和替换。评估板安装了MAX9911EWT+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9911评估板 Jan 21, 2011