回到顶部
MAX9727评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9727评估板 | Oct 30, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 以地为参考的输出
- 评估板具有四个易于配置的通用运算放大器
- 5V供电时,向1kΩ负载提供3VRMS驱动
- 109dB信噪比(SNR)
- 上电/关断时无咔嗒/噼噗声
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- A/V接收机
- CD与DVD播放器
- 消费类与专业音频设备
- 便携式音频设备
- 机顶盒
- 声卡
描述
MAX9727评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,将MAX9727配置为四路通用运算放大器。该评估板提供能将MAX9727配置为反相放大器、非反相放大器、差分放大器或者积分器的元件。
MAX9727评估板工作于2.7V至5.5VDC电源电压。MAX9727的DirectDrive®结构提供以地为参考上下摆动的输出,无需隔直电容。
MAX9727评估板工作于2.7V至5.5VDC电源电压。MAX9727的DirectDrive®结构提供以地为参考上下摆动的输出,无需隔直电容。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9727评估板 | Oct 30, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。