回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX9644MAX9645MAX9646评估板 Jul 18, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • -0.3V to +5.5V Input Voltage Range
  • +1V to +5.5V VCC Range
  • +0.2V Internal Reference Voltage
  • Evaluates 4-Bump UCSP and Optional 5-Pin SOT23 Packages
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

描述

The MAX9644/MAX9645/MAX9646 evaluation kits (EV kits) are fully assembled and tested PCBs that evaluate the MAX9644/MAX9645/MAX9646 single comparators. All EV kits have a common internal reference voltage of +0.2V, operate from a +1V to +5.5V power supply (VCC), and have a common -0.3V to +5.5V input voltage (IN) range.

The EV kits are configured to evaluate both the 4-bump UCSP™ (installed) and an optional 5-pin SOT23 (to do so, request a free MAX9644/MAX9645/MAX9646 SOT23 IC sample when ordering the EV kits).

技术文档

数据资料 MAX9644MAX9645MAX9646评估板 Jul 18, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心