回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9636评估板 Jun 17, 2010
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
  • 支持多种运算放大器配置
  • 板上LED驱动
  • 支持多种波长的LED
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 电池供电设备
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 烟雾检测器

描述

MAX9636评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9636低功耗、低噪声、CMOS输入运算放大器,器件非常适合在便携式医疗设备中用于光电二极管的互阻前端。评估板预先配置为互阻放大器(TIA)。此外,板上LED驱动电路提供一个受控光源,帮助评估MAX9636 TIA电路。只需更改少数元件,即可将评估板配置为同相、反相或差分放大器。另外,还提供用于MAX9638双运放的评估板,对有源滤波电路配置进行评估。

评估板安装了MAX9636AXT+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9636评估板 Jun 17, 2010