回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9633评估板 Sep 29, 2010
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
  • 适应多种运放配置
  • +4.5V至+36V宽输入电源范围
  • 0805元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • ADC驱动器
  • 数据采集和仪表
  • 高性能音频电路
  • 成像系统
  • 电机控制
  • 电网系统
  • 测试与测量设备

描述

MAX9633评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估双通道、低噪声、低失真运算放大器MAX9633,器件优化用于驱动直流至几MHz应用中的ADC。超快的建立时间和极低的输入失调电压使器件成为驱动高分辨率(12至18位) SAR ADC的理想选择。评估板电路配置为单位增益缓冲器,也可通过安装短路器、修改少数元件支持多种运放配置:互阻、同相、反相或差分放大器。评估板上的元件焊盘支持0805封装,使其方便焊接和替换。评估板工作在+4.5V至+36V单电源电压或±2.25V至±18V双电源电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9633评估板 Sep 29, 2010