回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9632评估板 Apr 02, 2014
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
  • 适应多运放配置
  • +4.5V至+36V宽输入电源范围
  • 关断输入
  • 0805元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • ATE
  • 高分辨率ADC驱动器
  • 高分辨率DAC缓冲器
  • 低噪声信号处理
  • 医学成像
  • 测试与测量系统

描述

MAX9632评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估低噪声、高精度和宽带运算放大器MAX9632。MAX9632可用于各种应用,例如测试与测量、仪器、医学成像、控制环路以及专业音频。由于具有超低噪声和超高精度,器件既可驱动高分辨率(18至24位) ADC,又可用于高分辨率DAC的输出缓冲。通过安装分路器、修改少数元件,可方便改造评估板电路,从而支持多运放配置:互阻、同相、反相或差分放大器。评估板上的元件焊盘支持0805封装,使其方便焊接和替换。评估板工作在+4.5V至+36V单电源电压或±2.25V至±18V双电源电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9632评估板 Apr 02, 2014