回到顶部
MAX9617评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9617评估板 | Dec 18, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 适合多种运放配置
- 元件焊盘允许器件配置成Sallen-Key滤波器
- 满摆幅输入/输出
- 可使用便利的0805封装元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 电池供电设备
- 心电监护仪
- 环路供电系统
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
描述
MAX9617评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用6引脚SC70封装的低功耗、零温漂运算放大器MAX9617。评估板电路预先配置为同相放大器,但只需简单地更改几个元件即可构成其它架构。低功耗、零温漂、低输入失调电压以及满摆幅输入/输出,使该器件可理想用于各种低频测量系统。元件焊盘允许使用0805封装,易于焊接和替换。MAX9617评估板安装了MAX9617AXT+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9617评估板 | Dec 18, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。