产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9611PMB1外设模块 | May 16, 2012 | |
产品手册 | Maxim模拟精选集锦 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 可编程限流高达1A
- 两个电流量程(通过跳线选择)
- 测量并读取负载电流、负载电压以及门限值
- 供电电源高达30V
- 通过跳线选择MAX9611 I²C地址
- 6针Pmod兼容连接器(I²C)
- 另一接头用于I²C总线菊链其它模块
- C语言例程
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
应用/用途
- Battery Operated Equipment
- General Power Supply/Monitoring Applications
- Handheld Devices
- Server Backplanes
描述
MAX9611PMB1外设模块提供必要的硬件,将MAX9611集成了12位ADC和放大器的检流放大器以及MAX5380 8位DAC与任何使用Pmod™兼容扩展端口配置为I²C通信的系统连接起来。IC配合外部p沟道FET和检流电阻,组成限流电路,可处理高达1A的电流。8位DAC (U1)用于设置限流门限,可由主机通过I²C总线设置。除了提供可编程限流功能外,IC内部ADC可测量负载电流/电压以及门限电压,这些数值可由主机通过I²C总线读取。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX9611 IC数据资料。
Technical Docs
数据资料 | MAX9611PMB1外设模块 | May 16, 2012 | |
产品手册 | Maxim模拟精选集锦 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。