回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 60V电流检测,集成ADC
- 软件兼容于Windows XP、Windows Vista和Windows 7
- 板载微控制器,产生I²C命令
- 使用简单的菜单驱动软件
- USB-PC连接(含电缆)
应用/用途
- 基站馈线T型网络偏置
- 基站PA控制
- 电池供电设备
- 混合动力汽车电源
- 服务器背板
- 电信卡
描述
MAX9611评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9611高边电流检测放大器,器件集成12位ADC和可配置为运算放大器或比较器的增益模块。板载微控制器通过通用串行总线(USB)端口连接至PC,作为I²C主控制器。
评估板还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件的功能特性提供简捷的用户界面。程序采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),具有完备的控制按钮和状态显示。
评估板已安装MAX9611AUB+ (同相配置)。请联系工厂申请引脚兼容的MAX9612AUB+ (反相配置)免费样品。
评估板还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件的功能特性提供简捷的用户界面。程序采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),具有完备的控制按钮和状态显示。
评估板已安装MAX9611AUB+ (同相配置)。请联系工厂申请引脚兼容的MAX9612AUB+ (反相配置)免费样品。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。