回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9601评估板 Mar 08, 2010
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
  • +5V/-5.2V电源供电时,输入范围为-2.2V至+3V
  • +6V/-4.2V电源供电时,输入范围为-1.2V至+4V
  • 差分输入和输出端均提供SMA连接器
  • 差分PECL输出
  • 锁定使能
  • 可调滞回
  • 输出经过端接,可连接输入阻抗为50Ω的示波器
  • 支持其它输出端接方案
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 高速仪表
  • 高速触发
  • 线接收/信号恢复
  • 示波器/逻辑分析仪前端
  • 门限与峰值检测
  • VLSI与高速存储ATE

描述

MAX9601评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX9601双通道PECL输出比较器。该评估板可以评估MAX9601在跟踪高保真窄脉冲信号时的性能并验证其较短的传输延迟和延迟离散行。差分输入级可接受宽范围信号,信号的共模输入范围为(VEE + 3V)至(VCC - 2V)。输出为互补数字信号,借助外部元件可以通过输入阻抗为50Ω的示波器观察PECL串行数据输出。电路板还预留了布局选项,通过简单修改输出匹配即可支持其它输出端接方案(比如+5V PECL和高阻或交流耦合电平转换)。评估板提供互补锁定使能输入的测试点,以及用于评估MAX9601可调滞回功能的电阻焊盘。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9601评估板 Mar 08, 2010