回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9060MAX9061MAX9062MAX9063MAX9064MAX9065评估板 Dec 18, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • -0.3V至+5.5V输入电压范围
  • 0.9V至5.5V外部基准电压范围(MAX9060/MAX9061)
  • 1V至5.5V VCC电压范围(MAX9062–MAX9065)
  • 0.2V内部基准电压(MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • 3V和4.2V翻转门限(MAX9065)
  • 评估4焊球UCSP封装以及可选择的5引脚SOT23封装
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

描述

MAX9060–MAX9065评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9060–MAX9064单路比较器和MAX9065窗检测比较器。MAX9060/MAX9061评估板要求采用0.9V至5.5V范围内外部基准(REF);MAX9062/MAX9063/MAX9064内置0.2V基准。MAX9065预置翻转门限为3V和4.2V。MAX9062–MAX9065的VCC供电电压范围介于1V至5.5V之间。所有评估板具有同样的-0.3V至+5.5V输入电压范围(IN)。

MAX9060–MAX9065评估板配置可用来评估4焊球UCSP™封装(已安装)以及可选择的5引脚SOT23封装(定购评估板时,从工厂申请MAX9060–MAX9065 SOT23封装的IC样片)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9060MAX9061MAX9062MAX9063MAX9064MAX9065评估板 Dec 18, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心