回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX464MAX466评估板 Jun 01, 1994
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
  • 100MHz单位增益带宽
  • 75Ω输出阻抗
  • 300V/µs压摆率(MAX466)
  • 20ns通道切换时间
  • 逻辑控制关闭模式:
    • 高阻输出
    • 降低功耗

应用/用途

  • 广播级彩色信号多路复用
  • 同轴电缆线驱动器
  • RGB彩色视频重叠编辑器
  • RGB彩色视频安全系统
  • RGB医学成像
  • RGB复用

描述

MAX464/MAX466评估板(EV kit)简化评估MAX464和MAX466四通道缓冲视频开关。这两种IC都集成了高精度放大器和高性能视频开关。MAX464的放大器增益设置为1V/V;MAX466的放大器增益设置为2V/V。快速开关时间、低微分相位/增益误差和75Ω输出驱动器使MAX464和MAX466可理想用于所有视频产品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX464MAX466评估板 Jun 01, 1994