回到顶部
MAX4470评估板
主要特征
- 1.8V至5.5V单电源供电
- 通过跳线可选择反相、同相、差分和缓冲器运算放大器配置
- 运算放大器在缓冲器配置下,可以用于超级电容的充电均衡功能
- 评估6焊球晶片级封装(WLP)器件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 刻度计
- 电池供电系统
- 蜂窝手机
- 数码相机(DIGICAM)
- 静电计放大器
- 血糖表
- GPS方案
- IP摄像机
- 微功耗
- MP3和便携式媒体播放器
- 寻呼机及蜂窝电话
- pH计
- 便携式仪表
- 远端检测
- 太阳能供电系统
- 温度监控器
描述
MAX4470评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX4470 IC所需的全部元件,IC采用节省空间的1.27mm x 0.86mm WLP封装。该器件为满摆幅微功耗运算放大器,电源电流仅为750nA。评估板采用1.8V至5.5V直流单电源供电。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4470评估板 | Dec 06, 2010 |