回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4450评估板 Mar 20, 2002
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
  • 3极点、有源低通、Sallen-Key视频滤波器
  • -3dB带宽为5.25MHz
  • 13.5MHz时,衰减> 20dB
  • 27MHz时,衰减> 40dB
  • 18dB/倍频程衰减速度
  • 低成本电路设计
  • 适合于NTCS与PAL应用的视频滤波方案
  • 工作在±2.25V至±5.5V双电源或者+4.5V至+11V单电源
  • 表贴结构
  • 经过全面装配与测试

应用/用途

  • ADC接口
  • 电池供电应用
  • CCD成像
  • 数码相机
  • 机顶盒
  • 视频监视系统
  • 视频线驱动器
  • 视频路由与切换系统

描述

MAX4450评估板(EV kit)展示了配置为3极点、Sallen-Key低通滤波器的MAX4450运算放大器的特性,具有巴特沃斯频率响应,-3dB带宽5.25MHz。该电路可用于视频抗混叠与重建滤波。电路可驱动视频应用中常见的75Ω终端,总增益为1。MAX4450评估板工作在±2.25V至±5.5V双电源或+4.5V至+11V单电源。MAX4450评估板是一种经过全面装配与测试的表面贴装型电路板。

简化框图

MAX4450EVKIT:简化电路 MAX4450EVKIT:简化电路 Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX4450评估板 Mar 20, 2002