回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX44299评估板 Apr 06, 2016
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
  • 高精度、实时、低边电流/电压/功率监测
  • +3V至+5.5V单电源电压范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

应用/用途

  • 电源监测和管理
  • 可再生能源系统
  • 智能电池组和充电器

描述

MAX44299评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX44299电流、电压和功率监测器。器件提供了一个具有极低失调的高精度的电源监测器,适用于低边监测。评估板用于演示MAX44299,器件采用超小尺寸、2.4mm x 2.4mm、16焊球晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.5mm。

评估板PCB预设为CSA满幅输入电压范围(VSENSE):10mV和100µA输出电流范围,但通过改动几个跳线,可重新配置为10mV/5mV FS VSENSE或50μA输出电流。

评估板已安装MAX44299EWE+和分压器,在CSA输入提供10mV范围强制满幅VSENSE

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX44299评估板 Apr 06, 2016