MAX44298评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX44298评估板 | Dec 02, 2015 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 高精度、实时、低边电流/电压/功率监测
- +3V至+5.5V单电源电压范围
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
应用/用途
- 电源监测和管理
- 可再生能源系统
- 智能电池组和充电器
描述
MAX44298评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX44298这颗电流、电压和功率监测器。器件提供了一个具有极低失调的高精度的电源低边监测。评估板演示MAX44298,器件采用超小尺寸、2.4mm x 2.4mm、16焊球晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.5mm。
评估板PCB预设为CSA满幅输入电压范围(VSENSE):10mV和100µA输出电流范围,但通过改动几个跳线,可重新配置为10mV/5mV FS VSENSE或50μA输出电流。
评估板已安装MAX44298EWE+和分压器,在CSA输入提供10mV范围强制满幅VSENSE。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX44298评估板 | Dec 02, 2015 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。