回到顶部
MAX44286评估板
主要特征
- 高精度实时电流监测
- +1.8V至+5.5V输入共模范围
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
应用/用途
- 移动配件
- 笔记本计算机和平板电脑
- 便携式医疗设备
- 便携式/电池供电系统
- 电源管理系统
- 智能电话
描述
MAX44286评估板(EV kit)提供一个验证的设计,用于评估MAX44286零漂移、高边、电流检测放大器,Max44286高精度和低电流。评估板演示采用超小、0.78mm x 0.78mm x 0.35mm、4焊球WLP封装的MAX44286。
评估板PCB已安装MAX44286FAWS+,为50V/V增益版本。也可选择其它的增益,都引脚兼容, MAX44286TAWS+ (25V/V增益)、MAX44286HAWS+ (100V/V增益)和MAX44286WAWS+ (200V/V增益),可联系工厂提供免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX44286评估板 | Dec 02, 2014 |