回到顶部

Evaluation Kit for the MAX44285

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX44285 Aug 05, 2014

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Precision Real-Time Current Monitoring
  • +2.7V to +76V Input Common-Mode Range
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 基站与通信设备
  • 工业控制与自动化
  • 电源管理系统
  • 服务器背板

描述

The MAX44285 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX44285 dual-channel, high-precision, high-voltage, current-sense amplifier. This EV kit demonstrates the MAX44285 in an ultra-small, 1mm x 2mm, 8-bump WLP package.

The EV kit PCB comes with a MAX44285TAWA+ installed, which is the 20V/V gain version. Other gain options are available. Contact the factory for the pin-compatible MAX44285LAWA+ (G = 12.5V/V), MAX44285FAWA+ (G = 50V/V), and MAX44285HAWA+ (G = 100V/V).

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX44285 Aug 05, 2014

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心