回到顶部
MAX44280评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX44280评估板 | May 17, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 支持多运放配置
- 提供Sallen-Key滤波器元件焊盘
- 满摆幅输入/输出
- 5V/V最小稳定增益(同相)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 3G/4G手机
- 模/数转换器缓冲器
- 电池供电设备
- 通用信号处理器
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
- 互阻放大器
描述
MAX44280评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44280低功耗、低输入失调电压、宽带、6引脚LGA封装的运算放大器(op amp)。评估板配置成一个同相放大器,但稍加改动既可配置成其它拓扑。低功耗、低输入失调电压、满摆幅输入/输出,使得该器件可理想用于各种精密测量系统。评估板安装了MAX44280AYT+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX44280评估板 | May 17, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。