回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4366MAX4367MAX4368评估板 Mar 26, 2002
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
  • 小型8引脚SOT23封装
  • 输出无需隔直电容
  • 工作在2.3V至5.5V单电源下
  • 驱动330mW给32Ω扬声器,或200mW给16Ω扬声器
  • 上电和关断时无咔嗒声/无砰然声
  • 经过全面装配与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 通用音频
  • 耳机
  • 耳机
  • PDA
  • 双向无线装置

描述

MAX4366评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的电路板,采用MAX4366桥式放大器来驱动便携式音频设备中的扬声器或耳机。MAX4366评估板工作于2.3VDC至5.5VDC直流电源,可以向32Ω 负载提供330mW输出功率,或者向16Ω负载提供200mW输出功率。MAX4366的闭环增益由外部电阻设置为2V/V。具有内部固定增益的MAX4367/MAX4368桥式放大器也可以采用MAX4366评估板来评定。可以向Maxim申请样品。完整数据资料中的Selector Guide提供了那些可以由MAX4366评估板来评定的放大器的完整器件型号。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4366MAX4367MAX4368评估板 Mar 26, 2002