回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4365评估板 Mar 07, 2003
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
  • 工作在2.7V至5.5V单电源下
  • 向8Ω扬声器输出1W功率
  • 1kHz时,0.1% THD+N
  • 外部可调增益
  • 无咔哒声/啪噗声工作
  • 5mA电源电流,10nA关断电流
  • 微型8引脚QFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm),也有8引脚µMAX®封装
  • 经过全面装配与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 通用音频
  • PDA
  • 双向无线装置

描述

MAX4365评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的电路板,采用MAX4365高功率桥式放大器来驱动便携式音频设备中的扬声器。该评估板设计工作于2.7VDC至5.5VDC电源,可以向8Ω负载提供1W输出功率。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4365评估板 Mar 07, 2003