回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4364评估板 Aug 23, 2002
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
  • 工作在2.7V至5.5V单电源下
  • 输出1.4W功率给8Ω扬声器
  • 1kHz时,0.04% THD+N
  • 外部可调增益
  • 上电/断电和关断时无咔哒声/啪噗声
  • 10nA关断电流
  • 小型8引脚SO封装
  • 经过全面装配与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 通用音频
  • PDA
  • 双向无线装置

描述

MAX4364评估板(EV kit)是一种经过完全装配与测试的电路板,采用MAX4364大功率桥式放大器来驱动便携式音频设备中的扬声器。根据设计,它可以工作在2.7VDC至5.5VDC的电源下。MAX4364评估板能够输出1.4W功率给8Ω负载。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4364评估板 Aug 23, 2002