回到顶部
产品详情
MAX4336评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4336音频放大器。MAX4336评估板可用于直接连接任何单声道音频源,如CD播放机。MAX4336评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。
MAX4336评估板也可以用来测评MAX4231高输出驱动、满摆幅运放。
MAX4336评估板也可以用来测评MAX4231高输出驱动、满摆幅运放。
主要特征
- 可驱动单声道32Ω负载
- (POUT = 60mW,VCC = 5V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
- (POUT = 20mW,VCC = 3V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
- 单电源工作
- THD+N 0.1% (20Hz至20kHz)
- (VCC = 5V,POUT = 40mW,RL = 32Ω)
- (VCC = 3V,POUT = 17mW,RL = 32Ω)
- 低截面设计(最大2.0mm)
- 完全装配并测试
- 板上关断
应用/用途
- 32Ω耳机驱动器
- DAC/ADC缓冲器
- 免提汽车电话
- 便携式电池供电仪表
- 变压器/线驱动器
- 无线PA控制
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- 可驱动单声道32Ω负载
- (POUT = 60mW,VCC = 5V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
- (POUT = 20mW,VCC = 3V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
- 单电源工作
- THD+N 0.1% (20Hz至20kHz)
- (VCC = 5V,POUT = 40mW,RL = 32Ω)
- (VCC = 3V,POUT = 17mW,RL = 32Ω)
- 低截面设计(最大2.0mm)
- 完全装配并测试
- 板上关断
应用/用途
- 32Ω耳机驱动器
- DAC/ADC缓冲器
- 免提汽车电话
- 便携式电池供电仪表
- 变压器/线驱动器
- 无线PA控制
描述
MAX4336评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4336音频放大器。MAX4336评估板可用于直接连接任何单声道音频源,如CD播放机。MAX4336评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。
MAX4336评估板也可以用来测评MAX4231高输出驱动、满摆幅运放。
MAX4336评估板也可以用来测评MAX4231高输出驱动、满摆幅运放。