回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4338MAX4233评估板 Mar 15, 2002
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
  • 可驱动立体声32Ω负载
    • (POUT = 60mW,VCC = 5V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
    • (POUT = 20mW,VCC = 3V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
  • 单电源工作
  • THD+N 0.1% (20Hz至20kHz)
    • (VCC = 5V,POUT = 40mW,RL = 32Ω)
    • (VCC = 3V,POUT = 17mW,RL = 32Ω)
  • 低截面设计(最大2.0mm)
  • 完全装配并测试
  • 板上关断

应用/用途

  • 32Ω耳机驱动器
  • DAC/ADC缓冲器
  • 免提汽车电话
  • 便携式电池供电仪表
  • 变压器/线驱动器
  • 无线PA控制

描述

MAX4338评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4338音频放大器。MAX4338评估板可由CD播放机的线路输出驱动,或直接由任何立体声音频源驱动。MAX4338评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。

MAX4338评估板也可以用来测评MAX4233高输出驱动、满摆幅运放。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4338MAX4233评估板 Mar 15, 2002