回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX4223MAX4224评估板 Aug 01, 1997

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 1GHz -3dB Bandwidth
  • 300MHz 0.1dB Gain Flatness
  • 1100V/µs Slew Rate
  • ±5V Supply Operation
  • Optional Adjustable Gain
  • High-Impedance Shutdown Mode
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • ADC输入缓冲器
  • 数据通信
  • 射频接收器
  • 视频线驱动器
  • 视频多路复用

描述

The MAX4223 evaluation kit (EV kit) simplifies evaluation of the 1GHz, low-power MAX4223 current-feedback amplifier. The EV kit circuit demonstrates the MAX4223 in the noninverting unity-gain configuration. RF-style connectors (SMA) and 50Ω terminating resistors are included for test equipment compatibility.

The MAX4223 EV kit uses a PC board design optimized for high-frequency amplifiers. This board can also be used to evaluate the MAX4224 and other Maxim amplifiers that share the same pinout.

技术文档

数据资料 MAX4223MAX4224评估板 Aug 01, 1997

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心