回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4211AMAX4211BMAX4211CMAX4211DMAX4211EMAX4211F评估板 Dec 13, 2004

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 大功率检测门限可以配置为100W
  • 最大输入电压可以配置为5V至20V
  • 负载电流阈值可以配置为5A
  • 大功率检测门限可以重新配置
  • 不受容性负载上电尖峰的影响
  • 可配置复位方式(手动或微控制器)
  • 表贴元件
  • 完全组装并经过测试
  • 用来评估MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D或MAX4211F (需要替换IC)

应用/用途

  • 基带模拟乘法器
  • 测量仪表
  • 过载断路器
  • 功率电平检测器
  • 显示器电源
  • 短路保护
  • 智能电池组/充电器
  • 智能外设控制
  • VGA电路

描述

MAX4211E评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴电路板,利用MAX4211E功率监测IC可以提供大功率电路断路器与故障保护。该评估板给出了MAX4211E可编程大功率监视电路,可选择手动复位或微控制器复位。MAX4211E通过控制外部p沟道高端功率MOSFET提供大功率故障保护。

MAX4211评估板电路的大功率检测门限为100W,其输入电压最大值为20V,最大负载电流为5A,适用于笔记本电脑及其他便携式系统的电路断路器应用。该评估板可以重新配置为最大负载电流为10A的功率门限。

该评估板还可以用来评估MAX4211功率监视IC的其他版本。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4211AMAX4211BMAX4211CMAX4211DMAX4211EMAX4211F评估板 Dec 13, 2004

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心