回到顶部
MAX4208评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4208评估板 | Oct 08, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 单电源或双电源供电
- 2.85V至5.5V单电源供电
- ±1.425V至±2.75V双电源供电
- 可调电压增益配置为148V/V
- 满摆幅输出
- 可配置基准电压:外部或内部缓冲
- 可选择电流检测模式
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车变送器应用
- 电池供电医疗设备
- 差分电压放大
- 工业过程控制
- 笔记本电脑
- 精密低端电流检测
- 应变仪放大器
描述
MAX4208评估板(EV kit)简化了对µMAX®封装的超低失调/漂移、可调增益、精密仪表放大器MAX4208的性能评估。MAX4208具有高阻抗差分输入,适用于小信号输入(±100mV最大值),并提供满摆幅输出。MAX4208评估板将增益配置为148V/V。该评估板采用2.85V至5.5V单电源或±1.425V至±2.75V双电源供电。
MAX4208评估板还可用于评估MAX4209固定增益放大器。MAX4208 IC的温度范围为-40°C至+125°C。
可单独提供MAX4209评估板,用于评估100V/V固定增益放大器MAX4209,无需外部增益设置电阻。
注意:评估具备内部增益设置电阻的MAX4209 IC时,请定购MAX4209EVKIT+或在定购MAX4208EVKIT+时申请MAX4209 IC的免费样品。有关IC的定购信息,请参考完整数据资料中的Part Selection Table。
MAX4208评估板还可用于评估MAX4209固定增益放大器。MAX4208 IC的温度范围为-40°C至+125°C。
可单独提供MAX4209评估板,用于评估100V/V固定增益放大器MAX4209,无需外部增益设置电阻。
注意:评估具备内部增益设置电阻的MAX4209 IC时,请定购MAX4209EVKIT+或在定购MAX4208EVKIT+时申请MAX4209 IC的免费样品。有关IC的定购信息,请参考完整数据资料中的Part Selection Table。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4208评估板 | Oct 08, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。