回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4206评估板 Aug 20, 2004
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
  • +2.7V至+11V单电源供电,或±2.7V至±5.5V双电源供电
  • 10nA/100nA/1µA/10µA可选择的板上基准电流
  • 输出比例因子可调节
  • 表贴结构
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 模拟信号处理
  • 医疗仪表
  • 光电二极管电流监视
  • 便携式仪表

描述

MAX4206评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表面贴装电路板,用来评估MAX4206对数放大器。MAX4206计算输入电流相对于基准电流的对数比例并提供相应的电压输出,比例因子缺省值为0.25V/10倍。本评估板可采用+2.7V至+11V单电源供电,或者采用±2.7V至±5.5V双电源供电,能够在四个基准电流中进行选择。

通过更换IC和输入RC网络的R1、R2、C7和C8,MAX4206评估板也能用来评估MAX4207。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4206评估板 Aug 20, 2004