回到顶部
MAX4173评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4173评估板 | Mar 16, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 实时监测电流
- 0至28V较宽的输入共模范围,与供电电压无关
- ±0.5%满量程精度
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 蜂窝电话
- 通用系统/板级电流监视
- 笔记本电脑
- PA偏置控制
- 便携式电池供电系统
- 电源管理系统
- 精密电流源
- 智能电池组/充电器
描述
MAX4173评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,板上安装了MAX4173TEUT+。MAX4173是一款高边电流检测放大器,具有0至28V输入共模电压范围。电流检测放大器产生模拟输出电压,与流过外部检流电阻的负载电流成正比。
板上装有20V/V增益版本的MAX4173 (MAX4173TEUT+)和150mΩ检流电阻。评估其它增益版本的MAX4173时,可以用MAX4173FEUT+ (50V/V)或MAX4173HEUT+ (100V/V)替代MAX4173TEUT+,也可以由用户选择使用其它外部检流电阻,能够轻松配置满量程检测电压使其与输出电压范围相一致。
板上装有20V/V增益版本的MAX4173 (MAX4173TEUT+)和150mΩ检流电阻。评估其它增益版本的MAX4173时,可以用MAX4173FEUT+ (50V/V)或MAX4173HEUT+ (100V/V)替代MAX4173TEUT+,也可以由用户选择使用其它外部检流电阻,能够轻松配置满量程检测电压使其与输出电压范围相一致。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4173评估板 | Mar 16, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。