回到顶部
MAX4063评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4063评估板 | Sep 05, 2003 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 2.4V至5.5V单电源工作
- 95dB高PSRR
- 集成低噪声麦克风偏置
- 单端和差分输入
- 差分输出
- 增益可外部调整
- 0.3µA关断电流
- 小型14引脚TSSOP封装
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 笔记本电脑音频系统
- PDA音频系统
- 信号调理
- 平板PC
描述
MAX4063评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的电路板,将低噪声麦克风放大器MAX4063设计用于2.4V至5.5V单电源应用。MAX4063 IC内含2个麦克风放大器。主放大器通常用于内部系统麦克风,辅助放大器可用于外接麦克风。放大器的差分和单端增益可通过跳线和电阻调整。差分输出允许评估板以高达6VP-P的电压驱动负载。评估板还具有低静态电流和关断控制以使功耗最小化。
评估板演示MAX4063如何为笔记本PC提供完整的麦克风解决方案。MAX4063提供14引脚TSSOP和16引脚QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。
评估板演示MAX4063如何为笔记本PC提供完整的麦克风解决方案。MAX4063提供14引脚TSSOP和16引脚QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4063评估板 | Sep 05, 2003 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。