回到顶部

MAX40242 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX40242 评估套件 Jan 10, 2019
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
  • 适用于多运放配置
  • 轨对轨输出
  • 便于安装0805元件
  • 2.7V至20V单电源或±1.35V至±10V双电源
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 化学传感器接口
  • 工业:过程和控制
  • 医用脉搏血氧计
  • 光电二极管监测器接口
  • 精密仪表

描述

MAX40242评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40242低输入偏置电流、低噪声运算放大器(op amp),器件采用8引脚μMAX®封装。评估套件电路预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。元件焊盘为0805封装,使其方便焊接和更换。评估套件已安装MAX40242ANA+。

简化框图

MAX40242EVKIT: Board Photo MAX40242EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX40242 评估套件 Jan 10, 2019