回到顶部

Evaluation Kit for the MAX40201

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX40201 Nov 25, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Precision Real-Time Current Monitoring
  • 0V to +76V Input Common-Mode Range
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 基站与通信设备
  • 工业控制与自动化
  • 电源管理系统
  • 服务器背板

描述

The MAX40201 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX40201 dual-channel, high-precision, high-voltage, current-sense amplifier. This EV kit demonstrates the MAX40201 in an ultra-small, 1.3mm x 2mm, 8-bump wafer-level package (WLP).

The EV kit PCB comes with a MAX40201WAWA+ installed, which is the 200V/V gain version. Other gain options are available. Contact the factory for the pin-compatible MAX40201TAWA+ (G = 25V/V), MAX40201FAWA+ (G = 50V/V), and MAX40201HAWA+ (G = 100V/V).

简化框图

MAX40201EVKIT: Board Photo MAX40201EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX40201 Nov 25, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心