回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX40077/MAX40089评估套件 Apr 25, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • VDD和VSS之间的电源电压范围为+2.7V至+5.5V
  • 42MHz增益带宽积(MAX40089)
  • 10MHz增益带宽积(MAX40077)
  • 超低失真(1kΩ负载时为0.0002%)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • ADC缓冲器
  • DAC输出放大器
  • 数字测量
  • 低噪声麦克风/前置放大器
  • 医疗仪表
  • pH探头和参考电极
  • 应变仪/传感器放大器
  • 互阻放大器

描述

MAX40089评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,包括评估MAX40077和MAX40089双通道运算放大器所需的全部元件。

MAX40089评估套件的印刷电路板(PCB)已安装8引脚μMAX封装的MAX40089AUT+。

器件为双通道、轨对轨输出运放,提供10MHz增益带宽积(MAX40077)和42MHz增益带宽积(MAX40089)。评估套件采用2.7V至5.5V直流单电源或±1.35V至±2.75V双电源工作。

简化框图

MAX40089EVKIT: Board Photo MAX40089EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX40077/MAX40089评估套件 Apr 25, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com